Fallback image
rosemount 2051cfc annubar flowmeter

Caudalímetro de orificio compacto Rosemount™ 2051CFC

Available in line sizes up to 12 in. (300 mm), this primary element is designed for gas, liquid and steam service and operates well in harsh process conditions.

Fácil de instalar y diseñado para brindar un desempeño estándar en la industria, el caudalímetro de orificio compacto Rosemount 2051CFC ofrece mediciones de caudal confiables. Construido con una placa de orificio compacto, una placa de acondicionamiento patentada de 4 orificios o un tubo Pitot promediador, este caudalímetro ofrece mediciones de caudal para el control de lazo cerrado, monitoreo de uso general y aplicaciones de transferencia de custodia. Disponible en tamaños de tubería máximos de 12 in (300 mm), este elemento primario está diseñado para el servicio de gas, líquido y vapor y funciona bien en condiciones adversas del proceso. Este dispositivo se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Características clave

  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación El diseño del elemento primario ofrece mediciones de caudal confiables y precisas para servicios de gas, líquido y vapor Disponible en placa de orificio en tamaños de tubería de 0,5-12 in (15-300 mm) para flexibilidad en las aplicaciones La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad El diseño patentado de la placa de orificio de 4 agujeros permite una medición precisa en perfiles de caudal turbulento y solo requiere aguas arriba y abajo 2D para reducir los requisitos de funcionamiento recto de tuberías El tubo Pitot compacto entra y se instala entre bridas de cara elevada para una instalación directa La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.