Caudalímetro de orificio integral Rosemount™ 2051CFP
The Rosemount 3051CFP Integral Orifice Flow Meter enables easy installation and accurate flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.
Características clave
- Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación Elemento primario integrado en un tramo de tubería para una instalación sencilla La placa de orificio es adecuada en tamaños de tubería pequeños de 0,5-1,5 in (15-40 mm) para lograr repetibilidad y exactitud de medición de caudal La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.