Fallback image
Rosemount 2090F Hygienic Pressure Transmitter

Transmisor de presión Rosemount™ 2090 F para aplicaciones higiénicas

El transmisor de presión Rosemount 2090F para aplicaciones higiénicas está diseñado a medida para las industrias farmacéutica y alimentaria.

Diseñado para aplicaciones higiénicas, el transmisor de presión Rosemount 2090F está específicamente destinado a las industrias farmacéutica y de alimentos y bebidas. Diseñado con conexiones de proceso estándares de la industria, este transmisor de presión se conecta a accesorios sanitarios sin necesidad de herramientas de montaje especiales. Además, este transmisor de presión para aplicaciones higiénicas cumple con las normas sanitarias 3-A®, lo que le permite satisfacer los requisitos estrictos del proceso.

Características clave

  • Conexión del proceso Tri Clamp diseñada para accesorios sanitarios estándares
  • Cumple con las normas sanitarias 3-A para el cumplimiento en aplicaciones higiénicas
  • Utiliza un sistema de sensor de llenado único para garantizar fiabilidad y precisión
  • Cuenta con servicio de limpieza in situ (CIP) y esterilización in situ(SIP) para temperaturas de proceso de hasta 284 °F (140 °C)
  • LCD totalmente configurable que muestra la variable del proceso, el porcentaje del rango y los mensajes de diagnóstico