Fallback image
Rosemount™ 2090P Pulp and Paper Pressure Transmitter

Transmisor de presión para la industria de pulpo y papel Rosemount™ 2090P

Ideal para la industria de pulpa y papel, presenta una construcción robusta y compacta con conexiones rasantes de 1 in o roscadas de 1,5 in

Con su tamaño compacto y su construcción resistente, el transmisor de presión Rosemount 2090P para pulpa y papel es ideal para estas industrias. Este transmisor de presión liviano está diseñado con un montaje rasante de 1 in compatible con la conexión del proceso PMC o con una conexión de montaje rasante de 1 ½ in. Este transmisor de presión se puede calibrar en rangos tan bajos como de 0 a 1,5 psi (0,1 bar) y tan altos como de 0 a 300 psi (20,7 bar) para contar con capacidades de medición fiables de presión.

Características clave

  • Disponible con un montaje rasante de 1 in compatible con la conexión del proceso PMC o con una conexión de montaje roscada de 1 ½ in
  • Se puede calibrar desde 0 a 1,5 psi (0,1 bar) hasta 0 a 300 psi (20,7 bar) para lograr flexibilidad en las aplicaciones
  • Diseño liviano y compacto para facilitar la instalación
  • LCD totalmente configurable que muestra la variable del proceso, el porcentaje del rango y el mensaje de diagnóstico
  • Se comunica mediante el protocolo HART® de 4-20 mA para una integración simplificada con el host