Fallback image
rosemount 2110 switch - vibrating fork

Interruptor de nivel - Horquilla vibratoria Rosemount™ 2110

Liquid level switch for simple applications and basic overfill prevention, stainless-steel compact housing, with hygienic certificates, heartbeat LED for clear indication of status

El Interruptor de nivel Rosemount 2110 ofrece una detección confiable del nivel con mínimo mantenimiento para la medición en tuberías y espacios reducidos. Es ideal para aplicaciones de nivel simples y de montaje rápido, así como también para la prevención básica contra el sobrellenado. Los certificados de higiene amplían las capacidades de aplicación e incluyen los procesos sanitarios. El modelo Rosemount 2110 no tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La carcasa de acero inoxidable y la conexión macho-hembra para un montaje rápido es ideal para usuarios fabricantes de equipos originales (OEM) de grandes volúmenes.

Características clave

  • El punto de prueba magnético hace que la prueba de evaluación del Rosemount 2110 sea más fácil
  • Las restricciones mínimas de instalación y el hecho de no requerir calibración mantienen los costos bajos
  • El LED destellante proporciona una indicación visual
  • Poco tiempo de húmedo a seco para conmutación de alta respuesta
  • El diseño de ‘goteo rápido’ de la horquilla ofrece una respuesta más rápida, especialmente con líquidos viscosos
  • Certificados de EHEDG y 3-A para aplicaciones higiénicas. Cumplimiento con las normas ASME-BPE y de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug Administration)