Fallback image
rosemount 214c rtd temperature sensor

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD

This industry-standard sensor features resilience and durability in tough process environments, offers J, K and T thermocouple types, and is engineered to provide good performance in high vibration

El sensor de temperatura tipo RTD Rosemount 214C es un detector de temperatura de resistencia (RTD) Pt-100 de elemento individual o doble que cubre un amplio rango de temperaturas, de -196 a 600 °C (-321° a 1112 °F). Este sensor es una solución excepcional gracias a su diseño de película delgada y cable enrollado que aporta flexibilidad de aplicación. Con muchas opciones de calibración, incluida la precisión del sensor clase A o B, este sensor ofrece además constantes de Callendar-Van Dusen para una combinación del transmisor y el sensor que ofrezca el mayor nivel de precisión.

Características clave

• RTD Pt-100 de elemento individual o doble con diseños de película delgada o cable enrollado que satisface los distintos requisitos de las aplicaciones
• Sensor de película delgada diseñado para soportar aplicaciones industriales de alta vibración