Rosemount™ 2151N Transmisor de presión
Rosemount 2151N Pressure Transmitter uses capacitance sensing technology and is ideal for use in nuclear plants. It's produced under Emerson’s Rosemount Nuclear ISO9001:2015 QA system.
Características clave
- Diseñado como reemplazo directo del Rosemount 1151
- Disponible para mediciones de presión diferencial, manométrica y absoluta
- El diseño completamente analógico no contiene componentes programables como software o microprocesadores, lo que elimina las amenazas digitales a la ciberseguridad
- Una excelente opción para aplicaciones que no requieren equipo de clase 1E
- Los accesorios disponibles incluyen conectores, sellos remotos y soportes de montaje