Fallback image
rosemount 2180 field bus modem

Rosemount 2180 Módem Fieldbus

Gain reliable tank gauging system connectivity with Rosemount 2180 Field Bus Modem ensuring consistent data flow between field and inventory management software.

El Módem Fieldbus Rosemount 2180 se usa para conectar el bus de campo TRL2 de los dispositivos de campo para medición de tanques o el concentrador del sistema Rosemount 2460 con Rosemount TankMaster PC en la sala de control. Se conecta a la PC utilizando la interfaz RS232 o la USB. El módem tiene luces LED para indicar si está encendido y el estado de la comunicación y, si es necesario, tiene interruptores en el panel delantero para establecer la ganancia y la terminación. El kit de montaje permite adaptarlo a un riel DIN estándar.

Características clave

  • Permite una mayor distancia entre el modelo Rosemount 2460 y Rosemount TankMaster PC.
  • Tiene luces LED de diagnóstico en la tapa delantera.
  • Permite la conexión multipunto: un Rosemount TankMaster se puede comunicar con varias unidades Rosemount 2460.
  • Proporciona múltiples opciones de montaje.