Fallback image
Rosemount™ 2210 Display Unit (DU) (Obsolete)

Rosemount™ 2210 Unidad de visualización (DU) (descontinuada)

Rosemount 2210 Unidad de visualización está en el proceso de un programa de obsolescencia. No tiene reemplazo directo. Una alternativa posible de la unidad de visualización es Rosemount 2230™ Pantalla gráfica de campo Esta opción se usa en un sistema de medición de tanque con base en los Rosemount 5900 Medidores por radar para la medición de nivel.

Características clave

  • DocumentsDrawings