Fallback image
rosemount 222 conductivity sensor

Sensor toroidal de conductividad de paso de caudal Rosemount™ 222

Toroidal Flow Through Conductivity Sensor measures conductivity in highly conductive liquids.

El sensor toroidal de conductividad de paso de caudal Rosemount 222 mide la conductividad en líquidos muy conductivos de hasta 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). La conductividad mínima es de aproximadamente 500 μS/cm. El diseño de paso de caudal no invasivo permite instalaciones en línea sin obstrucciones para las muestras y hace que este sensor de conductividad sea ideal para usarlo en líquidos viscosos o fibrosos.

Características clave

  • Medidas resistentes: no les afecta la tasa de caudal ni la dirección del proceso
  • Evita la acumulación de sólidos ya que ninguna parte del sensor de conductividad sobresale del caudal de muestra
  • Revestimiento de la tubería de teflón resistente a la corrosión
  • Las opciones versátiles de instalación permiten el montaje directo en tuberías de proceso de 1 in y 2 in con bridas roscadas de cara elevada ANSI B16.5 de 150 lb o 300 lb
  • Evita el taponamiento y es apto para líquidos que contienen niveles altos de sólidos en suspensión