Fallback image
rosemount 225 toroidal conductivity sensor

Sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 225

Toroidal Conductivity Sensor is designed for pharmaceutical and food & beverage applications requiring a sanitary design.

El sensor de conductividad toroidal Rosemount 225 está diseñado para utilizarse en aplicaciones farmacéuticas y de alimentos y bebidas donde se requiere un diseño sanitario. Este sensor de conductividad es resistente a la corrosión y contaminación y es ideal para medir la concentración de las soluciones CIP, detectar interfases del producto/agua, revisar la calidad del producto y monitorear los eluyentes en las separaciones cromatográficas.

Características clave

  • Cumple diversos requisitos sanitarios:
    • Cumple con USP Clase VI
    • Cumple con FDA 21CFR177.2415 para contacto con alimentos
    • Cumple con la norma sanitaria 3-A 74-06
    • Conexión Tri-Clamp de dos pulgadas para el proceso
    • Medidas resistentes: no les afecta el caudal ni la dirección del proceso.
    • Cumple con los requisitos de compatibilidad de la aplicación con una selección de opciones de cuerpo resistente a los químicos incluyendo PEEK y Tefzel