Fallback image
rosemount 226 toroidal conductivity sensor

Sensor toroidal de conductividad Rosemount™ 226

The Rosemount 226 toroidal conductivity sensor measures up to 2 S/cm (2,000,000 µS/cm).

El sensor de conductividad toroidal Rosemount 226 mide la conductividad en los líquidos altamente conductivos hasta 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). Este sensor toroidal/inductivo tiene un diseño robusto, resistente a la contaminación, que lo hace ideal para medir la conductividad en aplicaciones rigurosas de líquidos corrosivos y fibrosos.

Características clave

  • El sensor toroidal es resistente al taponamiento y es apto para líquidos que contienen niveles altos de sólidos en suspensión debido a su diseño de diámetro grande.
  • Evita el taponamiento y es apto para líquidos que contienen niveles altos de sólidos en suspensión debido a su diseño de diámetro grande.
  • Tolerancia a la alta vibración con diseño de marco de metal interno reforzado.
  • Construido con PEEK relleno de vidrio, altamente resistente a la corrosión.
  • Medidas resistentes: no les afecta el caudal ni la dirección del proceso.
  • Adaptador de montaje de la conexión del proceso de 1" MNPT para las instalaciones de tipo inmersión.
  • Se puede insertar a través de cualquier brida que proporcione el usuario al utilizar el adaptador de montaje de conexión del proceso opcional.