Fallback image
rosemount 228 toroidal conductivity sensor

Sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 228

The Rosemount 228 Toroidal Conductivity Sensor measures conductivity in solutions up to 2 S/cm (2,000,000 µS/cm).

El sensor de conductividad toroidal Rosemount 228 mide de forma confiable la conductividad en soluciones electrolíticas altamente conductoras de hasta 2 S/cm (2 000 000 µS/cm). Estos sensores de conductividad funcionan en aplicaciones de suciedad y corrosión donde los sensores de electrodos de metal fallarían. El diseño robusto del sensor hace que el sensor de conductividad Rosemount 228 sea ideal para medir las concentraciones de ácido, base y soluciones salinas.

Características clave

  • Cumple con los requisitos desafiantes de la aplicación con una selección de opciones de cuerpo resistente a los químicos incluyendo PEEK y Tefzel.
  • Tolerancia a la alta vibración con diseño de marco de metal interno reforzado.
  • Opción de alta temperatura para las temperaturas del proceso de hasta 200 °C (392 °F) adecuado para el uso bajo alta presión en hasta 295 psig (2135 kPa [abs])
  • Apto para aplicaciones de tipo inserción o inmersión
  • Opciones de montaje versátiles que ofrecen una conexión del proceso MNPT de 3/4 in o UNC 11 de 5/8 in
  • Elimina la necesidad de apagar su proceso para quitar los sensores de conductividad de la tubería y de los tanques al usar un kit del ensamble de retracción opcional.