Sensor de conductividad toroidal de paso del caudal Rosemount™ 242
Flow Through Toroidal Conductivity Sensor has a noninvasive design for in-line installation without obstructing flow.
Características clave
- Medidas resistentes: no les afecta la tasa de caudal ni la dirección del proceso
- Evita el taponamiento y es apto para líquidos que contienen niveles altos de sólidos en suspensión
- Evita la acumulación de sólidos ya que ninguna parte del sensor de conductividad sobresale del caudal de muestra
- Reduce el tiempo de inactividad con calibraciones en línea
- Los tamaños de línea de 1, 1,5; 2, 3 y 4 pulgadas (25, 40, 50, 80 y 100 m) están disponibles con bridas compatibles con ANSI y DIN
- Garantiza la compatibilidad del proceso con una variedad de materiales de revestimiento y O-ring