Fallback image
Rosemount™ 248 Rail Mount Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura de montaje en carril Rosemount™ 248

This transmitter is engineered to meet requirements for common single point temperature measurements. Its compact DIN rail design allows for easy installation and use in a wide range of applications.

El transmisor de temperatura Rosemount 248 es una solución estándar para la industria que brinda un desempeño uniforme y confiable en ambientes de proceso. Diseñado para cumplir los requisitos de las mediciones comunes de temperatura de un solo punto, su diseño compacto de riel tipo DIN permite una fácil instalación y uso en una amplio rango de aplicaciones.

Características clave

  • El transmisor de temperatura estándar cumple con los requerimientos comunes de aplicaciones de medición de temperatura de un punto
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico
  • Combinación de transmisor y sensor con constantes Callendar-Van Dusen
  • Diseño de elegante con un grosor de 23,5 mm
  • La clasificación de estabilidad durante un año reduce los costos de mantenimiento
  • El diagnóstico del sensor abierto/corto ayuda a detectar problemas en el lazo del sensor para garantizar un desempeño confiable