Fallback image
Rosemount™ 2555 Solids Level Switch - Capacitance Probe

Rosemount™ 2555 Interruptor de nivel de sólidos - Sonda capacitiva

Solids level switch for all solids bulk media, with Active Shield Technology for protection against build-up/caking, withstands heavy loads/high temperatures, hygienic approvals, automatic

El Rosemount 2555 Interruptor de nivel de sólidos es resistente y adecuado para todos los fluidos a granel con sólidos en todos los tipos de tanques. Se puede usar para detección de llenado, de vacío o según demanda y está diseñado para fluidos dieléctricos bajos y condiciones extremas como altas temperaturas, tensión mecánica alta y fuerzas tensoras altas.

Características clave

  • Adecuado para la mayoría de materiales a granel en varias aplicaciones incluso con presión y temperatura alta
  • La "tecnología de protección activa" (Active Shield) protege contra la acumulación de fluidos o endurecimiento que garantizan una completa confiabilidad
  • Medición de fluidos con constante dieléctrica inferior a 1,5
  • Calibración sencilla y automática por medio de un botón y una pantalla interna