Fallback image
Rosemount™ 3051CFA Annubar™ Flow Meter

Caudalímetro Annubar™ Rosemount™ 3051CFA

The Rosemount 3051CFA Annubar Flow Meter offers easy installation and accurate flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.

Con desempeño industrial, el caudalímetro Annubar Rosemount 3051CFA ofrece mediciones confiables de caudal a través de múltiples protocolos de comunicación, incluida la tecnología WirelessHART®. El diseño patentado del sensor mantiene un perfil bajo en la tubería, a fin de reducir la pérdida de presión permanente y tiene capacidad para medir el caudal y la presión a través de la penetración en un solo ducto. Disponible con pantalla gráfica retroiluminada, conectividad Bluetooth®, configuración específica de caudal y capacidades de software mejoradas diseñadas para acceder a datos rápidamente.

Características clave

  • El sensor patentado en forma de T con una superficie plana aguas arriba ofrece un punto de separación fijo para un alto rendimiento en un amplio rango de caudal y una zona de bloqueo posicionada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición, además de evitar que la obstrucción por medio de partículas
  • La configuración específica de la aplicación le permite transformar el transmisor de presión en un caudalímetro con un totalizador
  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación
  • La estabilidad instalada durante 10 años y el rango bajo de 150:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La conectividad inalámbrica Bluetooth® desbloquea un proceso más sencillo para realizar tareas de mantenimiento y servicio sin necesidad de una conexión física o una herramienta de configuración separada
  • La pantalla gráfica y retroiluminada permite un fácil funcionamiento en ocho idiomas diferentes en todas las condiciones de iluminación
  • Los diagnósticos de integridad del lazo y de línea de impulsión bloqueada detectan los problemas del lazo eléctrico y las líneas de impulsión conectadas antes de que impacten la calidad del proceso para una seguridad incrementada y un menor tiempo de inactividad
  • Los botones de servicio rápido ofrecen botones de configuración integrados para agilizar el comisionamiento
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.