Fallback image
Rosemount 3051CFC Compact Orifice Flow Meter Left with screen

Caudalímetro de orificio compacto Rosemount™ 3051CFC

The Rosemount 3051CFC Flow Meter delivers accurate gas, liquid, and steam flow measurement with a compact design, advanced diagnostics, Bluetooth® connectivity, and WirelessHART®.

El caudalímetro con placa de orificio compacto Rosemount 3051CFC es una solución de medición de caudal líder en la industria. Construido con una placa de orificio compacto o una placa de acondicionamiento patentada de 4 orificios este caudalímetro ofrece mediciones de caudal para el control de bucle cerrado, monitoreo de uso general y aplicaciones de transferencia de custodia. Disponible en tamaños de línea máximos de 12 in (300 mm), este elemento primario está diseñado para el servicio de gas, líquido y vapor y funciona bien en condiciones adversas del proceso. Disponible con pantalla gráfica retroiluminada, conectividad Bluetooth®, configuración específica de caudal y capacidades de software mejoradas diseñadas para acceder a los datos que necesita más rápido que nunca. Este dispositivo se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Características clave

  • El diseño de la placa de orificio para uso general ofrece mediciones de caudal confiables y precisas para servicios de gas, líquido y vapor
  • La configuración específica de la aplicación le permite transformar el transmisor de presión en un caudalímetro con un totalizador
  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación
  • La estabilidad instalada durante 10 años y el rango bajo de 150:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La conectividad inalámbrica Bluetooth® desbloquea un proceso más sencillo para realizar tareas de mantenimiento y servicio sin necesidad de una conexión física o una herramienta de configuración separada
  • La pantalla gráfica y retroiluminada permite un fácil funcionamiento en ocho idiomas diferentes en todas las condiciones de iluminación
  • Los diagnósticos de integridad del lazo y de línea de impulsión bloqueada detectan los problemas del lazo eléctrico y las líneas de impulsión conectadas antes de que impacten la calidad del proceso para una seguridad incrementada y un menor tiempo de inactividad
  • Los botones de servicio rápido ofrecen botones de configuración integrados para agilizar el comisionamiento
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La placa de orificio de 4 orificios patentado o el orificio de llave de paso de esquina estándar ASME/ISO se ajustan entre bridas de cara elevada para una instalación sencilla
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % sin el costo del cableado.
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor