Fallback image
rosemount 3051n pressure transmitter

Rosemount™ 3051N Transmisor de presión inteligente para servicio nuclear

Rosemount 3051N Pressure Transmitter ensures precise pressure readings with ±0.075% accuracy.

El Rosemount 3051N Transmisor de presión inteligente para servicio nuclear está diseñado para brindar precisión en mediciones de presión diferencial, absoluta y manométrica con una exactitud de referencia del ±0,075%. Como uno de los primeros transmisores de presión nuclear digital del mundo, este dispositivo califica para usarse en aplicaciones relacionadas con seguridad clase 1E según IEEE 344-1987 en niveles de espectro de respuesta SSE de hasta 16,5 g, y IEEE 323-1983 (entorno tranquilo).

Características clave

  • Homologado según la norma IEEE 344-1987 y la norma IEEE 323-1983 (entorno tranquilo) para cumplir con las normas de la industria
  • Brinda una precisión de ±0,075% para lograr mediciones de procesos confiables y precisas
  • El rangedown 100:1 disminuye los costos de inventario para lograr rentabilidad
  • El ajuste del span y del cero no interactivos reducen el tiempo de calibración
  • La interfaz del proceso/sensor Coplanar permite una máxima flexibilidad de montaje y puede reducir la tensión de la brida
  • Amortiguación ajustable de hasta 25,6 segundos para un mejor control del proceso
  • Diagnóstico interno para lograr un mantenimiento simplificado y ahorrar tiempo