Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter

Transmisor de medición Rosemount™ 3051SAM Scalable para ERS

Available in Coplanar and in-line styles, the Rosemount 3051SAM Transmitter is part of the 3051S ERS™ System, using two linked sensors to calculate differential pressure.

Disponible tanto en su versión Coplanar como en su versión en línea, el Transmisor Rosemount 3051SAM para aplicaciones ERS es un componente del sistema de sensor remoto electrónico (ERS)™ Rosemount 3051S. Mediante una arquitectura digital, el sistema ERS 3051S calcula la presión diferencial a través de dos sensores de presión unidos a un cable eléctrico. Los sensores utilizados en el sistema ERS 3051S pueden ser cualquier combinación de los modelos 3051SAM y 3051SAL. El modelo 3051SAM ofrece una variedad de conexiones del proceso, incluidos NPT roscadas, bridas, manifolds y sellos remotos Rosemount 1199.

Características clave

  • Ofrece mediciones de nivel de DP con un tiempo de respuesta más rápido que los sistemas tradicionales
  • Los sensores se instalan de manera independiente sin traza térmica ni aislamiento para permitir una instalación sencilla
  • Todo el sistema utiliza un lazo único de dos hilos de 4-20 mA HART® para ofrecer una integración directa del sistema
  • Su arquitectura digital le ofrece mediciones estables para aplicaciones con excesiva variación de la temperatura
  • Se puede realizar el mantenimiento de cada sensor por separado, lo que simplifica la tarea
  • La interfaz gráfica del panel de control del dispositivo simplifica las tareas de configuración, comisionamiento y resolución de problemas
  • La información de monitoreo adicional de la presión estática y de la temperatura del módulo del sensor ofrece datos mejorados acerca del proceso
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad