Fallback image
rosemount 3051sfp integral orifice flow meter

Caudalímetro de orificio integral Rosemount™ 3051SFP

The Rosemount 3051SFP Integral Orifice Flow Meter delivers accurate multivariable flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.

El caudalímetro de orificio integral Rosemount 3051SFP es un dispositivo multivariable sin igual, personalizado con un elemento primario de orificio integral. Este ensamblaje de tramo de tubería ofrece una sencilla instalación y está diseñado para facilitar las mediciones de caudal de alta precisión en tamaños de tubería pequeños (0,5-1,5 in o 15-40 mm). Este dispositivo también está diseñado con cálculos de caudal integrados para mediciones de caudal másico completamente compensado y se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Características clave

  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para informes directos del caudal másico completamente compensado
  • El diagnóstico avanzado ofrece cobertura de diagnóstico para detectar condiciones anormales del proceso y problemas del circuito eléctrico
  • Elemento primario integrado en un tramo de tubería para una instalación sencilla
  • Adecuada para tamaños de tubería pequeños de 15-40 mm (0,5-1,5 in) para lograr repetibilidad y exactitud de medición de caudal óptimas
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • El rendimiento Ultra for flow permite mediciones de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0,04 %
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos exigentes
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías, lo que ofrece una solución integrada sin problemas
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % sin el costo del cableado.
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor