Fallback image
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S

Este transmisor ofrece la mejor precisión, estabilidad y fiabilidad en su clase para mediciones de temperatura.

El transmisor de temperatura Rosemount 3144S brinda la mejor precisión, estabilidad y fiabilidad de la industria para las mediciones de temperatura. Incluye configuración de sensores lista para conectar y usar con tecnología ReadyConnect™, tecnología inalámbrica Bluetooth® y cobertura completa de diagnóstico desde el sensor hasta la sala de control. Mida la temperatura del proceso sin un termopozo en aplicaciones de alta temperatura al utilizar el transmisor de temperatura Rosemount 3144S con tecnología Rosemount X-well™.

Características clave

  • Precisión y fiabilidad líderes en la industria para el mejor rendimiento en aplicaciones críticas de control y seguridad.
  • Estabilidad a largo plazo de 20 años que extiende los intervalos de calibración y reduce las visitas a campo.
  • Garantía limitada de 20 años que brinda tranquilidad al adquirir un producto Rosemount.
  • La tecnología ReadyConnect™ ofrece una configuración del sensor instantánea para ahorrar tiempo y evitar errores.
  • La tecnología Rosemount X-well™ mide temperaturas de hasta 650 °C (1202 °F) sin penetrar en el proceso, lo que reduce los costes de diseño, instalación y mantenimiento.
  • RTD Measurement Protection convierte la configuración de 4 hilos en 3 hilos si se rompe o se daña un hilo, lo que ayuda a evitar la pérdida de medición y el tiempo de inactividad.