Fallback image
Product Image

Rosemount™ 3153K Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Rosemount 3153K Pressure Transmitter, qualified by Electricite de France for RCC-E K3, is for French nuclear reactors and meets RCC-E 2002 standards.

Calificado por Electricite de France para cumplir con los requisitos de las aplicaciones RCC-E K3, el Rosemount 3153K Transmisor de presión calificado para uso nuclear es un transmisor analógico diseñado para funcionar en reactores nucleares en Francia. Este dispositivo funciona con presión de vapor/temperatura, y está calificado según RCC-E 2002 y soporta niveles de radiación gamma TID de 20 kGy (2 Mrad) y niveles de vibración de hasta 50m/s2 a 16 Hz.

Características clave

  • Calificado según RCC-E 2002 para funcionamiento con radiación, vibración y presión de vapor/temperatura para cumplir con las demandas de medición
  • El diseño duradero soporta entornos de accidentes graves y condiciones difíciles
  • Funcionamiento con presión de vapor/temperatura con temperatura pico de HELB 115° C
  • Una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.