Fallback image
rosemount-327t-1-front

Transmisor de temperatura Rosemount™ 327T (obsoleto)

Este producto ahora está obsoleto. La documentación y los dibujos pertinentes están disponibles a continuación.
Comuníquese con su representante local de Emerson para satisfacer sus necesidades de medición.

Características clave

  • Specification|Features|DocumentsDrawings|RelatedProducts|Parts
  • G1" process connection is compatible with full suite of hygienic process connection adapters
  • Compact form factor enables installation in applications with space constraints
  • M12 electrical connector allows for simple installation and start-up
  • Designed to withstand CIP processes as well as external washdowns (IP69K rated)
  • Dual sensors and sensor backup technology provide uninterrupted temperature measurement