Fallback image
Fallback image

Videos

Product Image

Sensor de pH esterilizable por medio de vapor Rosemount™ 328A (obsoleto)

Este producto ahora está obsoleto. La documentación y los planos pertinentes están disponibles a continuación.
Comuníquese con su representante local de Emerson para satisfacer sus necesidades de medición.

Características clave

  • La membrana especial de vidrio sensible al pH para mayor vida útil del sensor en esterilizaciones de alta temperatura es resistente al impacto mecánico y térmico.
  • La junta que no es de caudal minimiza los requisitos de mantenimiento y elimina la necesidad de contar con costosas piezas de presurización.
  • La celda de referencia de dos juntas ofrece más vida útil en aplicaciones donde hay iones de envenenamiento.
  • El cuerpo de cerámica y el cable de alta temperatura permite una esterilización en autoclave hasta de 130 °C.
  • Apto para piezas de inserción estándar para un reemplazo cómodo.