Fallback image
rosemount 3300 gwr transmitter

Rosemount™ 3300 Transmisor de nivel por radar de onda guiada

Guided wave radar for measurements on liquid in level/interface applications, wide range of probes available

Para mediciones de nivel y de interfaz, el Transmisor de nivel Rosemount 3300 ofrece una solución confiable y rentable para aplicaciones con líquidos. El modelo Rosemount 3300 no tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. Gracias a las mediciones descendentes de nivel y de interfaces, usted tiene el control total de su nivel.

Características clave

  • El Rosemount 3300 se puede equipar con una amplia variedad de sondas para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones