Fallback image
Rosemount 3300HTVP & 3300HT pH/ORP Sensor

Sensor de pH y ORP de alto rendimiento Rosemount™ 3300HTVP

pH/ORP Sensor offers a robust design for extended life in complex applications.

Los sensores de pH/ORP de alto rendimiento Rosemount 3300HTVP ofrecen un diseño robusto que prolonga significativamente la vida útil del sensor en aplicaciones complejas. El sensor reconstruible de pH/ORP funciona bien en procesos de alta temperatura y alta presión y resisten la contaminación, recubrimiento y envenenamiento. Comparado con otros diseños de sensores, el sensor de pH/ORP Rosemount 3300HTVP disminuye la frecuencia del reemplazo del sensor y proporciona tiempos de respuesta de medición de pH/ORP más rápidos y con menos variaciones.

Características clave

  • Vida útil del sensor de pH/ORP prolongada y rendimiento en aplicaciones de alta temperatura y alta presión hasta 155 °C y 400 psig
  • El preamplificador SMART permite el reconocimiento automático de los sensores de pH de los transmisores Rosemount 1066, 1057, 1056 y 56
  • Los electrolitos de referencia seleccionables permiten utilizar los sensores en un gran número de aplicaciones
  • Facilidad de instalación con la conexión del cable Variopol (VP8).