Convertidor de señal Rosemount™ 333 HART® Tri-Loop™
Rosemount 333 HART Tri-Loop Signal Converter offers up to three analog outputs from a digital HART signal.
Características clave
- Convierte una señal HART digital en tres señales analógicas adicionales independientes de 4-20 mA para aplicaciones de control y monitorización
- Disponible como dispositivo de alarma baja o alta para mayor flexibilidad en las aplicaciones
- El convertidor no requiere transmisores ni cableado adicionales para una instalación directa
- Ofrece opciones de montaje de carril DIN y canales de salida analógica aislada eléctricamente para configuraciones flexibles