Fallback image
Rosemount 3400HT & 3400HTVP pH/ORP Sensor

Sensor retráctil de pH/ORP Rosemount™ 3400HT

pH/ORP Sensor has design innovations to extend sensor life in hot, challenging processes. It withstands high temperatures, fouling, and coating, reducing glass membrane deterioration.

El sensor de pH/ORP de alto rendimiento Rosemount 3400HT con cable integrado incorpora varias innovaciones al diseño que prolongan la vida del sensor en procesos calientes y difíciles. Las condiciones de alta temperatura, contaminación, recubrimiento y envenenamiento provocan más deterioro en la membrana de detección de vidrio. Utilice el sensor de pH/ORP Rosemount 3400HT para bajar su costo total de propiedad y reducir el reemplazo del sensor.

Características clave

  • La unión de referencia y el electrolito reconstruibles permiten el uso del sensor de pH/ORP en aplicaciones a temperaturas elevadas, con incrustaciones, recubrimientos y contaminación
  • Las opciones de montaje versátil tienen una longitud de sensor del tubo de titanio de 21 in o 36 in
  • SMART habilitado para eliminar la calibración de campo