Fallback image
rosemount-3410-electronics-ultrasonic-flow-meter-hero

Electrónica Rosemount™ serie 3410 para caudalímetros ultrasónicos de gas

Next-gen electronics for gas ultrasonic meters. Delivers fast, accurate flow data with advanced diagnostics and simplified installation.

La electrónica Rosemount serie 3410 de próxima generación procesa rápidamente los datos de caudal ultrasónico de gas para garantizar que las dinámicas de caudal cambiantes se comuniquen en cuestión de segundos. Compatible con todos los caudalímetros ultrasónicos de gas Rosemount serie 3410 y la mayoría de modelos anteriores, la plataforma potente de dispositivos electrónicos proporciona una precisión superior de caudal bajo y linearidad a través del rango de caudal calibrado. Esta precisión y repetibilidad se mantiene durante toda la vida útil del medidor para garantizar un rendimiento estable y a largo plazo. Además, el diseño moderno de la electrónica simplifica la instalación y reduce los costos y el tiempo de mantenimiento.

Características clave

  • Mejore la productividad con acceso local rápido a 10 valores desplazables en una pantalla LED opcional
  • Permita la comunicación y la integración a nivel empresarial con conectividad verdadera Ethernet Base100T
  • Acelere la auditoría y la resolución de disputas con los registros extensos de archivo por hora y por día
  • Supervise el análisis de caudal y reciba una vista intuitiva de la condición del medidor con el software MeterLink™ integrado
  • Reduzca el tiempo y el costo con el CPU, las entradas/salidas (E/S), la seguridad intrínseca y las tarjetas de alimentación que se pueden reemplazar individualmente.
  • Maximice el tiempo de productividad con la protección superior contra los transientes (relámpagos)
  • Aumente las E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 con hasta seis salidas de frecuencia o digitales
  • Reduzca significativamente el tiempo que antes se gastaba en el análisis de datos y la resolución de problemas con la nueva función Smart Meter Verification Basic ahora incluida en la última actualización del firmware de la electrónica 3410