Fallback image
Rosemount 3415 Gas Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico para aplicaciones de gases de configuración doble 3415 4+1 de Rosemount™

Combines a 4-path fiscal meter with a 1-path check meter for enhanced accuracy and early detection of buildup. Ideal for custody transfer.

Diseñado para minimizar la incertidumbre de medición fiscal, el caudalímetro ultrasónico para aplicaciones de gases 3415 4+1 de Rosemount combina la potencia y el desempeño del diseño de British Gas de cuerdas de cuatro trayectorias Rosemount comprobado en el campo (certificado según OIML R137 1&2 clase de precisión 0.5) con un medidor de verificación reflectivo de una trayectoria en un solo equipamiento. La trayectoria reflectiva aumenta la sensibilidad para detectar la acumulación en las paredes de la tubería, lo que le permite a los operadores tomar acciones necesarias antes de que la medición sea vea afectada de forma adversa. El medidor está equipado con dispositivos electrónicos ultrarrápidos de la serie 3410 que generan una gran cantidad de diagnósticos predictivos que se muestran por medio del software MeterLink™, lo que proporciona abundancia de inteligencia de caudal para ayudar a acelerar la identificación de problemas costosos en el proceso.

Características clave

  • Detecte la acumulación en las paredes de la tubería en tiempo real con un trayecto reflectivo individual sensible de 30°
  • El método patentado de sincronización de transductores garantiza que la electrónica del caudalímetro proporcione las mayores velocidades de muestreo posibles sin interferencias cruzadas.
  • Evita los errores de modo común con las trayectorias de cuerdas y reflectivas que trabajan al unísono.
  • Reduzca la incertidumbre en la medición con alertas del proceso para la acumulación en paredes, los líquidos, el bloqueo y la desviación de la calidad del gas
  • Acelere la resolución de problemas con la vista en 3D del perfil de caudal que indica el torbellino, el flujo cruzado, la asimetría y la turbulencia
  • Reduzca los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
  • Aumente la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
  • Reduzca significativamente el tiempo que antes se gastaba en el análisis de datos y la resolución de problemas con la nueva función Smart Meter Verification Basic ahora incluida en la última actualización del firmware de la electrónica del 3410