Fallback image
Rosemount 3416 Gas Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico para aplicaciones de gases de configuración doble 3416 4+2 de Rosemount™

Dual-configuration meter with 4-path fiscal and 2-path check meters. Detects trace liquids and debris to reduce LAUF gas.

Identifique inmediatamente la causa de las turbulencias de caudal menor con el caudalímetro ultrasónico 3416 4+2 de Rosemount que proporciona la potencia y el desempeño de un medidor con diseño de cuerdas de British Gas de cuatro vías de Rosemount comprobado en campo (certificado para OIML R137 1&:2 clase de precisión 0.5) y un medidor de verificación reflectivo de dos vías en un cuerpo. Una vía de 90° vertical de alta sensibilidad detecta rápidamente las cantidades muy pequeñas de líquidos y otros residuos en la parte inferior de la tubería, que pueden aumentar significativamente el gas perdido y sin contar (LAUF). Los dispositivos electrónicos ultrarrápidos de la serie 3410 generan una gran cantidad de diagnósticos predictivos y estos se muestran por medio del software MeterLink™ que ayuda a detectar en tiempo real las costosas alteraciones en el proceso.

Características clave

  • Detecta rastros de líquido/residuos a lo largo del fondo de la tubería en tiempo real con una vía de diagnóstico vertical altamente sensible
  • Detecte la acumulación en las paredes de la tubería en tiempo real con un trayecto reflectivo individual sensible de 30°
  • Acelere la detección de las alteraciones del caudal con la sincronización del transductor patentado que evita la interferencia y el ruido.
  • Evita los errores de modo común con las trayectorias de cuerdas y reflectivas que trabajan al unísono.
  • Reduzca la incertidumbre en la medición con alertas del proceso para la acumulación en paredes, los líquidos, el bloqueo y la desviación de la calidad del gas
  • Acelere la resolución de problemas con la vista en 3D del perfil de caudal que indica el torbellino, el flujo cruzado, la asimetría y la turbulencia
  • Reduzca los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
  • Reduzca significativamente el tiempo que antes se gastaba en el análisis de datos y la resolución de problemas con la nueva función Smart Meter Verification Basic ahora incluida en la última actualización del firmware de la electrónica del 3410