Fallback image
Rosemount 3417 Gas Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico para aplicaciones de gases de configuración doble 3417 4+4 de Rosemount™

Fully redundant 4+4 path meter for unmatched accuracy and uptime. Delivers two independent measurements in one meter body.

Logre lo máximo en la verificación y validación de mediciones fiscales con el Rosemount 3417 4+4 Caudalímetro ultrasónico completamente redundante que proporciona el poder de los medidores ultrasónicos de diseño de British Gas de cuatro vías Rosemount comprobado de dos campos (certificado para OIML R137 1&:2 clase de precisión 0.5) en un cuerpo individual. Este medidor avanzado genera dos mediciones independientes en un solo punto de medición para lograr la superioridad en la precisión de medición, la confiabilidad y el tiempo productivo. El software innovador MeterLink™ proporciona acceso inmediato a una gran cantidad de diagnósticos predictivos generados por los dispositivos electrónicos ultrarrápidos del medidor serie 3410 para la detección en tiempo real de las alteraciones de caudal que reducen la incertidumbre de medición y simplifican el mantenimiento.

Características clave

  • El método patentado de sincronización de transductores garantiza que la electrónica del caudalímetro proporcione las mayores velocidades de muestreo posibles sin interferencias cruzadas.
  • Reduzca la incertidumbre en la medición con alertas del proceso para la acumulación en paredes, los líquidos, el bloqueo y la desviación de la calidad del gas
  • Equipado con robustos transductores T-200 encapsulados en titanio para un desempeño óptimo en entornos húmedos, ácidos y corrosivos.
  • Los transductores T-200 se pueden extraer fácilmente bajo presión sin herramientas especiales (para tamaños de la línea hasta 42 in).
  • Acelere la resolución de problemas con la vista en 3D del perfil de caudal que indica el torbellino, el flujo cruzado, la asimetría y la turbulencia
  • Reduzca los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
  • Simplifique la instalación con dos medidores en un cuerpo; sin necesidad de un punto de medición adicional o bridas intermedias
  • Modernice el mantenimiento, extiende los ciclos de calibración y reduce los costos al dar seguimiento fácilmente al desempeño del medidor según la referencia
  • Reduzca significativamente el tiempo que antes se gastaba en el análisis de datos y la resolución de problemas con la nueva función Smart Meter Verification Basic ahora incluida en la última actualización del firmware de la electrónica del 3410