Fallback image
rosemount 3490 controller

Rosemount™ 3491 Controlador - Estándar

El controlador Rosemount 3491 proporciona una funcionalidad de control integral para cualquier transmisor de 4–20 mA o compatible con HART. La pantalla con luz de fondo proporciona una clara indicación visual de los valores medidos y del estado de todas las entradas y salidas. Está desarrollado pensando en el cliente y usa una estructura de menú fácil de navegar, además de un asistente para ayudarle con el arranque.

Características clave

  • Specification|Features|DocumentsDrawings
  • Wizard assisted programming, with password protection to prevent unauthorized access
  • Pre-programmed tank shapes, flow algorithms, and control routines simplify configuration
  • Tough weatherproof wall mount enclosure for internal and external mounting
  • Compatible with HART 5, 6, and 7 transmitters
  • Bright LCD display of measured value and input/output status