Fallback image
Product Image

Rosemount™ 3492 Controlador - Diferencial

El controlador Rosemount 3492 proporciona una funcionalidad de control integral para cualquier transmisor de 4–20 mA o compatible con HART. La pantalla con luz de fondo proporciona una clara indicación visual de los valores medidos y del estado de todas las entradas y salidas. Está desarrollado pensando en el cliente y usa una estructura de menú fácil de navegar, además de un asistente para ayudarle con el arranque. Rosemount 3492 es un dispositivo inteligente que puede tomar datos hasta de dos transmisores y hacer sumas o cálculos diferenciales para proporcionar una única salida de corriente.

Características clave

  • Specification|Features|DocumentsDrawings
  • Wizard assisted programming, with password protection to prevent unauthorized access
  • Pre-programmed tank shapes, flow algorithms, and control routines simplify configuration
  • Tough weatherproof wall mount enclosure for internal and external mounting
  • Compatible with HART 5, 6, and 7 transmitters
  • Bright LCD display of measured value and input/output status