Fallback image
Rosemount 3500VP & 3500 pH/ORP sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 3500VP

pH/ORP Sensor features a rebuildable double junction reference cell, offering flexibility with various electrolytes.

El sensor de pH/ORP Rosemount 3500VP incorpora varias innovaciones de diseño que prolongan la vida del sensor en aplicaciones difíciles. El sensor de pH/ORP incorpora una celda de referencia de doble unión reconstruible que permite una amplia flexibilidad de aplicación mediante el uso de diferentes soluciones electrolíticas de referencia. Los sensores resultantes presentan mayor duración, responden más rápido y tienen menos corrimiento y por lo tanto reducen el mantenimiento y bajan el costo total de propiedad.

Características clave

  • El diseño reconstruible permite el uso del sensor de pH/ORP en aplicaciones a temperaturas elevadas, con incrustaciones, recubrimientos y contaminación
  • Medición rápida, precisa y estable de pH/ORP
  • El preamplificador SMART permite el reconocimiento automático de los sensores de pH de los transmisores Rosemount 1066, 1057, 1056 y 56
  • Facilidad de instalación con la conexión del cable Variopol (VP8).