Fallback image
Rosemount™ 350A High-Performance pH/ORP Sensor - Close up

Sensor de pH y ORP de alto desempeño Rosemount™ 350A

El Rosemount™ 350A mejora la medición de pH y ORP en aplicaciones de líquidos agresivos con un desempeño fiable, una mayor vida útil del sensor y diagnóstico predictivo.

El sensor de pH/ORP de alto desempeño Rosemount 350A mide el pH y el ORP en aplicaciones con líquidos a alta temperatura, alta presión y otras condiciones adversas. Se usa en los procesos químicos, la refinación, la producción de energía, la celulosa y el papel, los metales y la minería, y el tratamiento de aguas industriales, y ayuda a las plantas a mantener una medición más estable del pH y el ORP en condiciones de proceso difíciles. Diseñado para un servicio exigente, ayuda a reducir el mantenimiento, a extender la vida útil del sensor y a respaldar el control de procesos con una referencia de unión doble reconstruible, opciones de electrolitos seleccionables, diagnóstico predictivo, visibilidad del tiempo de mantenimiento e historial de calibración almacenado. El diagnóstico predictivo, la calibración y la base de datos del proceso almacenados ayudan a los equipos a detectar las desviaciones con anticipación, planificar el mantenimiento en el momento adecuado, reducir el tiempo de inactividad no planificado y mantener un control de procesos más estable.

Características clave

  • Mejore la fiabilidad en servicios exigentes: mide el pH y el ORP en procesos de alta temperatura y alta presión de hasta 155 °C y 400 psig. 
  • Extienda la vida útil del sensor: la referencia de unión doble reconstruible y las opciones de electrolitos seleccionables ayudan a reducir la desviación, resistir la contaminación y respaldar intervalos de servicio más largos.
  • Mantenga el control del proceso con mediciones estables: ofrece un desempeño fiable de pH y ORP en aplicaciones afectadas por contaminación, recubrimiento, aceite, metales, biopelícula, envenenamiento o incrustaciones.
  • Simplifique la instalación y la puesta en marcha: una conexión digital M12 con comunicación Modbus ayuda a reducir la complejidad del cableado y a acelerar la configuración.
  • Facilite el manejo de los plazos de mantenimiento: los diagnósticos predictivos, el historial de calibración almacenado y los datos del proceso almacenados ayudan a los equipos a identificar antes la desviación del sensor, planificar el servicio antes de que el desempeño disminuya, reducir el tiempo de inactividad no planificado y reemplazar los sensores más rápidamente.
  • Proteja el desempeño en entornos de planta: la protección contra el ingreso IP67/IP68 ayuda a proteger contra el agua y el polvo en condiciones exigentes.