Productos y soluciones
Industrias
Servicios y soporte
Nuestras empresas
INSTRUMENTOS
Análisis de gases
Análisis de líquidos
Densidad y viscosidad
Detección de llamas y gases
Medición de caudal
Medición de la temperatura
Medición de nivel
Medición de presión
Monitorización de la corrosión y la erosión
Tecnología inalámbrica industrial
SISTEMAS Y SOLUCIONES
CEMS
Sistemas analíticos de gases de proceso
Sistemas analíticos de líquidos de proceso
Sistemas de medición de tanques
Soluciones marinas
MARCAS
Flexim
Micro Motion
Plantweb Insight
Rosemount
Roxar
Centros de cómputo
Productos aeroespaciales y de defensa
Químico
Alimentos y bebidas
Ciencias biológicas
Industria marina
Energía
Minería, minerales y metales
Petróleo y gas
Agua y aguas residuales
Celulosa y papel
Refinería
Servicios del ciclo de vida útil
Software y controladores
Herramientas de ingeniería
Servicios Educativos
Notificaciones de seguridad
Servicios para proyectos
Instrumentación de medición
Difusor: conjunto de eje cerámico Rosemount™ con material de sello antipolvo para alta temperatura, para servicio a 1517 °F (825 °C)
Número de pieza: 3535B60G02