Fallback image
rosemount 356 nuclear electrical connector

Conector nuclear 356 Rosemount™

Features a clamp-style disconnect for easy use and assembly & meets KTA 3505, IEEE 344, IEC 61000, IEC/CISPR 16 standards for proven reliability.

El conector nuclear 356 Rosemount está diseñado para acoplarse al Transmisor de presión nuclear 3152K Rosemount y ofrece una solución confiable en entornos exigentes. Ese conector de conductos eléctricos tiene una desconexión tipo abrazadera para un ensamblaje simple y fácil de usar. Como conector probado en la industria, este producto está calificado según las normas KTA 3505 (11/2005), IEEE 344™, IEC 61000, IEC/CISPR 16 para cumplir los requisitos de la aplicación.

Características clave

  • El conector de conductos eléctricos para uso nuclear con diseño de desconexión tipo abrazadera permite una instalación sencilla
  • Calificado para acoplarse al Transmisor de presión para uso nuclear 3152K Rosemount
  • Cumple con KTA 3505 (11/2005), la norma IEEE 344 y las normas IEC 61000, IEC/CISPR 16 para requisitos de aplicaciones exigentes