Fallback image
rosemount 370xa gas chromatograph

Cromatógrafo de gas 370XA de Rosemount™

The Rosemount 370XA Gas Chromatograph is a compact, cost-effective solution for C6+ BTU/CV natural gas analysis.

El Cromatógrafo de gas natural Rosemount 370XA es la más reciente incorporación a la serie XA de los cromatógrafos de gases Emerson y está diseñado para dar más facilidad de uso y aumento del rendimiento de la medición en el análisis de BTU/CV de C6+.

Características clave

  • Funcionalidad simplificada y facilidad de uso
  • Interfaz del operador local a todo color con asistentes de software incorporados para ayudar al operador en tareas comunes, como: reemplazo del módulo, cambio de calibración del gas, sincronización automática de las válvulas
  • Menores costos de instalación
  • Alimentación de 25 VCC con menos de 55 vatios de arranque y < 25 vatios (estado estable) de potencia nominal
  • Opciones de montaje en pilar (estándar) y en pared
  • No se requieren cobertizos para la mayoría de los entornos, compartimento opcional disponible para entornos extremos
  • Menos costos operativos