Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount  372 Hydrofluoric Acid Resistant pH Sensor

Rosemount™ 372 Sensor de pH resistente al ácido fluorhídrico (HF)

The Rosemount 372 sensor features a glass formulation that significantly slows attack from HF, allowing cost-effective measurements in up to 1% (10,000 ppm) HF.

El Rosemount 372 Sensor de pH usa una fórmula de vidrio que reduce considerablemente el ataque del ácido fluorhídrico (HF), para que la toma de mediciones hasta 1 % (10 000 ppm) de HF sea rentable y económica. El sensor de pH resistente al ácido fluorhídrico está diseñado para prolongar la vida útil en procesos que contienen iones de fluoruro.

Características clave

  • La formulación especial del vidrio de pH, resistente a los fluoruros y a los ácidos, prolonga la vida útil del sensor de pH y su resistencia a los ataques del proceso
  • Duración extendida del sensor de pH proporcionada por una referencia de junta doble para las soluciones de proceso que contienen iones contaminantes
  • Opciones de montaje versátiles gracias a las roscas frontales de 3/4" MNPT y traseras de 1" MNPT
  • Resistencia química superior gracias al robusto cuerpo de Ultem®, completamente sellado para eliminar las fugas del sensor.