Fallback image
Rosemount™ 3810 Series Electronics for Liquid Ultrasonic Flow Meters

Electrónica Rosemount™ serie 3810 para caudalímetros ultrasónicos de líquidos

Powerful electronics for liquid ultrasonic meters. Enhances low-flow accuracy and reduces maintenance with streamlined design.

Compatible con todos los caudalímetros ultrasónicos de líquidos Rosemount serie 3810, la electrónica de próxima generación Rosemount serie 3810 proporciona una linealidad y precisión de caudal bajo superiores a través del rango de caudal calibrado para un desempeño confiable y a largo plazo. Esta plataforma de electrónica poderosa reduce la incertidumbre de medición al procesar rápidamente los datos del caudal ultrasónico para garantizar que la dinámical del caudal cambiante se comunique en cuestión de segundos. Además, el diseño optimizado de la electrónica tiene menos piezas para simplificar la instalación y reducir el tiempo y los costos de mantenimiento.

Características clave

  • El mantenimiento de la operación y desempeño de los dispositivos, la instrumentación y el equipo es esencial en el resultado final incluso años o décadas después de la instalación. Ya sea que necesite una actualización de equipo o cumplir un plazo ajustado para la revisión del dispositivo
  • Mejore la productividad con acceso local rápido a 10 valores desplazables en una pantalla LED opcional
  • Permita la comunicación y la integración a nivel empresarial con conectividad verdadera Ethernet Base100T
  • Acelere la auditoría y la resolución de disputas con los registros extensos de archivo por hora y por día
  • Supervise el análisis de caudal y reciba una vista intuitiva de la condición del medidor con el software MeterLink™ integrado
  • Reduzca el tiempo y el costo con el CPU, las entradas/salidas (E/S), la seguridad intrínseca y las tarjetas de alimentación que se pueden reemplazar individualmente.
  • Maximice el tiempo de productividad con la protección superior contra los transientes (relámpagos)
  • Permita la incorporación de E/S, comunicaciones seriales y más, mientras que el medidor está en operación para simplificar las actualizaciones