Fallback image
Rosemount 3814 Liquid Ultrasonic Flow Meter

Medidor de caudal ultrasónico de líquido 3814 de cuatro vías de Rosemount™

High-accuracy 4-path meter for refined products to heavy crude. Full-bore design minimizes pressure drop and maximizes reliability.

Desde productos refinados hasta crudo pesado, el caudalímetro ultrasónico de cuatro vías altamente preciso 3814 de Rosemount ofrece rangeabilidad y linealidad excepcionales para minimizar la incertidumbre de medición de los hidrocarburos líquidos. Preferido a nivel mundial para la medición repetible de alta precisión según el capítulo 5.8 de API y OIML R117, el medidor cuenta con un diseño de abertura completa que elimina virtualmente la caída de presión y mejora la confiabilidad e integridad de la medición. La poderosa electrónica serie 3810 de Rosemount detecta las dinámicas cambiantes de caudal y ayuda a los operadores a identificar los problemas, que incluye los bloqueos aguas arriba del medidor y los perfiles de caudal anormales para minimizar la incertidumbre de medición.

Características clave

  • Minimiza la incertidumbre de medición y el periodo de inactividad con los diagnósticos avanzados que señalan los problemas del proceso Identifique bloqueos aguas arriba y los perfiles de caudal anormales en tiempo real utilizando un software MeterLink avanzado
  • Extienda los ciclos de calibración al monitorizar la salud del medidor para minimizar los costos de funcionamiento y mantenimiento Mejora la rendición de cuentas y auditoría con registros de datos de archivo de alta capacidad que incluyen la temperatura y la presión Reduce los costos de mantenimiento y elimina la calibración periódica (a menos que se le indique localmente) al carecer de piezas móviles Además, facilita el mantenimiento con transductores que se pueden reemplazar en el campo y que no están en contacto con el proceso Simplifica las actualizaciones futuras con una plataforma expandible de la electrónica serie 3810 de Rosemount Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales