Fallback image
Rosemount™ 3818 Eight - Path Liquid Ultrasonic Flow Meter for LNG (Obsolete)

Caudalímetro ultrasónico para líquido 3818 de ocho vías para GNL de Rosemount™

Mida dinámicamente el LNG con una mayor precisión y estabilidad que los métodos de medición estáticos con el caudalímetro ultrasónico para líquido 3818 Rosemount de cuatro vías dobles y completamente redundantes. El diseño único del medidor multiplano e interbloqueado de British Gas garantiza la capacidad aumentada de caudal y virtualmente sin caída de presión en incrementos con una linealidad comprobada en fábrica dentro de ±0,15 % y una incertidumbre del factor del medidor de ±0,027 % para asegurar la mayor integridad de medición. El medidor está equipado con el poderoso dispositivo electrónico serie 3810 de Rosemount que genera una amplia variedad de diagnósticos predictivos en tiempo real para ayudar a los operadores a identificar rápidamente los problemas del proceso para minimizar la incertidumbre de la medición.

Características clave

  • Maximiza la integridad de medición con la linealidad comprobada en fábrica dentro de la incertidumbre del factor del medidor de ±0,15 % y menos de ±0,027 %
  • Evita los problemas de medición con diagnósticos incorporados que dan seguimiento a la calidad de GNL, las condiciones del proceso y la integridad del caudal
  • Acelera la carga y descarga de buques cisterna en operaciones de transferencia de GNL de alto volumen con medidores de tamaño de línea más grandes
  • Minimiza el tiempo de mantenimiento, el costo y el riesgo de que el GNL se dispare con un cuerpo de diámetro completo que carece de piezas móviles
  • Reduce los costos de compresión y aumenta las eficiencias operativas al eliminar virtualmente la caída de presión
  • Se basa en la calibración por medio del caudal cero estático y las pruebas completamente dinámicas realizadas en nuestro centro con certificado ISO 17025
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales