Fallback image
pH Sensors - Rosemount 389 General Purpose pH/ORP Sensor

Rosemount™ 389 Sensor de pH/ORP para uso general

The Rosemount 389 pH/ORP Sensor features a molded Tefzel body and Viton o-rings for durability and chemical resistance.

El Rosemount 389 Sensor de pH/ORP, con cable integrado, se aloja en un cuerpo moldado de Tefzel™ con O-rings de Viton™, lo que hace que cada sensor sea virtualmente indestructible y químicamente resistente. La encapsulación completa elimina los problemas de fuga o mucha humedad que normalmente se encuentran en otros diseños de sensores de pH/ORP. La construcción simplificada, diseñada pensando en la conveniencia del usuario no requiere el reabastecimiento de electrolitos (KCl) o ningún procedimiento de resolución de problemas que requiera mucho mantenimiento.

Características clave

  • La referencia de unión triple prolonga la vida útil del sensor de pH/ORP y ofrece protección contra iones contaminantes, como amoniaco, cloro, cianuros y sulfuros
  • Mejor desempeño y más vida útil gracias al vidrio resistente a las grietas
  • Disponible con la opción de electrodo de vidrio para las aplicaciones de pH alto
  • Resistencia química superior que proporciona un cuerpo resistente de Tefzel con O-rings Viton
  • El cuerpo del sensor moldeado ofrece conexiones del proceso delanteras y traseras de 1 in MNPT para las aplicaciones de inserción, inmersión y flujo.
  • Conexión del cable integral disponible en varias longitudes
  • Compatible con SMART para tomar mediciones de pH