Fallback image
Rosemount 3900 pH/ORP Sensor

Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount™ 3900

Sensor has a double junction for resistance to harsh environments, protecting against ions like ammonia and chlorine. Its porous Teflon® junction ensures reliability in various aqueous solutions.

El sensor de pH/ORP Rosemount 3900 cuenta con una referencia de unión doble que contribuye a la resistencia del sensor ante entornos difíciles y a una vida útil prolongada del sensor. La unión doble protege al elemento de referencia de iones contaminantes como amoniaco, cloro, cianuros y sulfuros. Ambos sensores fueron fabricados con una unión porosa de Teflon®. El diseño resistente del sensor de ph/ORP ofrece confiabilidad para una gran variedad de soluciones acuosas halladas en tuberías, tanques abiertos o estanques.

Características clave

  • Vida útil prolongada del sensor de pH/ORP y protección contra iones contaminantes gracias a la referencia de unión doble
  • Mejor desempeño y más vida útil gracias al vidrio resistente a las grietas
  • Máxima resistencia a los químicos proporcionada por el cuerpo resistente de sulfuro de polifenileno
  • Funcionamiento a temperaturas bajo cero a un mínimo de -10 °C (14 °F)
  • Solución con conexión a tierra integrada para un diagnóstico avanzado
  • El cuerpo del sensor de pH/ORP está construido en una pieza con roscas del proceso delanteras y traseras
  • Conexiones del proceso de ¾ in y 1 in MNPT para cumplir con una variedad de requisitos de instalación de la aplicación
  • Compatible con SMART para tomar mediciones de pH