Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 396 & 396VP pH Sensor

Sensor de pH de inmersión/inserción Rosemount™ 396

The Rosemount 396 pH Sensor, with integral cable, excels in harsh, dirty, and abrasive applications with many suspended solids.

El sensor de pH Rosemount 396 con cable integrado es ideal para la medición de pH en aplicaciones adversas, abrasivas, con suciedad y grandes cantidades de sólidos en suspensión. Un diseño de sensor y la tecnología de referencia sólidos permiten mediciones de pH confiables en un amplio rango de aplicaciones adversas.

Características clave

  • SMART habilitado para eliminar la calibración de campo
  • El mantenimiento mínimo del sensor gracias a la sólida tecnología de referencia ayuda a garantizar una señal de pH constante cuando el sensor está recubierto
  • Máxima vida útil del sensor de pH gracias a la trayectoria de referencia helicoidal que impide el envenenamiento de la referencia
  • Las fórmulas de vidrio de pH ACCUGLASS® comprobadas en el campo minimizan las grietas en vidrio, lo que da como resultado un mejor desempeño y una mayor duración del sensor de pH.
  • Ofrece diagnósticos avanzados del sensor para señales de referencia y de pH cuando se utiliza con transmisores Rosemount
  • Especificaciones de presión máximas de 150 psig (1135 kPa [abs]) a 100 °C (212 °F)