Fallback image
Rosemount 396A Anti-Coating pH Sensor

Rosemount™ 396A Sensor de pH antiincrustaciones

Reliable, low‑maintenance pH/ORP measurement with robust anti‑coating performance and fast digital plug‑and‑play integration.

El sensor de pH/ORP Rosemount 396A tiene tecnología de referencia antiincrustante con una vía de referencia helicoidal diseñada de manera robusta para minimizar el mantenimiento del sensor y cumplir una serie de difíciles requisitos de aplicación. Este sensor de pH es compatible con el transmisor Rosemont 1058 y es ideal para uso en aplicaciones sucias, abrasivas, incrustantes y de alto contenido de sólidos.

Características clave

  • La conexión digital lista para usar permite la instalación fácil y rápida.
  • Incluye diagnósticos avanzados con indicadores predictivos de estado del sensor con consejos de resolución de problemas integrados.
  • Diseño robusto del sensor para maximizar la vida útil del sensor.
  • La tecnología de referencia antiincrustante garantiza una señal de pH/ORP constante incluso cuando el sensor tiene incrustaciones.
  • Tiene roscas de conexión delanteras y traseras de 3/4” y NPT de 1” y se ofrece con variedad de opciones de conexión de sensores para cumplir múltiples necesidades de instalación.