Fallback image
Rosemount 396P and 396PVP pH/ORP sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 396PVP

pH/ORP Sensor is designed for harsh applications like lime slurry and pigment use, featuring a coating-resistant TUpH junction and a rugged polypropylene body for maximum chemical resistance, ideal

El sensor de pH/ORP Rosemount™396PVP está diseñado específicamente para mejorar la vida útil en aplicaciones difíciles, sucias y abrasivas como tratamiento de aguas de lechada de cal, cajas de entrada de la máquina de papel y aplicaciones de pigmentos/tintas, donde hay grandes cantidades de sólidos en suspensión. El sensor de pH/ORP tiene una unión de referencia de área grande resistente a TUpH y un cuerpo de polipropileno resistente para ofrecer la máxima resistencia a los químicos.

Características clave

  • Mantenimiento mínimo del sensor de pH/ORP gracias a la tecnología de referencia TUpH que asegura una señal de pH estable aun cuando el sensor esté recubierto
  • Máxima vida útil del sensor de pH/ORP debido a la trayectoria de referencia helicoidal que impide la contaminación de la referencia y evita que el vidrio se agriete
  • Compatible con SMART para tomar mediciones de pH
  • Desconexión rápida de cable a sensor, proporciona conexión del cable Variopol