Fallback image
396R & 396RVP pH/ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 396R

pH/ORP Sensor, with integral cable, is optimized for harsh applications requiring greater insertion depths. It's designed for use with a 1-1/4 in. or 1-1/2 in.

El sensor de pH/ORP Rosemount 396R con cable integrado está diseñado específicamente para aumentar la vida útil de aplicaciones difíciles y con suciedad, donde es difícil implementar una corriente de muestra separada y se necesitan mayores profundidades de inserción. El sensor de pH/ORP está diseñado para instalarse con válvula de bola de 1-1/4 in o 1-1/2 in sobre el punto de toma.

Características clave

  • El mantenimiento es mínimo gracias a que la tecnología de referencia robusta ayuda a garantizar una señal constante cuando se recubre el sensor de pH/ORP
  • Diseño retráctil para usar con ensambles de válvula de bola
  • Las opciones de montaje versátiles incluyen un sensor en tubo de titanio de 21 in o 3 in de longitud
  • La vía de referencia helicoidal impide el envenenamiento de la referencia para prolongar la vida útil del sensor de pH/ORP
  • Mejor desempeño y mayor vida útil del sensor de pH/ORP gracias al vidrio resistente a las grietas